Wählen Sie Ihr Land

Global

PSE4-RUB-30EPDM58-05 Sicherheitsschaltleiste

Sicherheitsschaltleiste, Komponente, Gummiprofil für Serie PSE4

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Gummiprofil
  • Zur Montage an ALU-Profil PSE4-ALU
  • Beliebig kürzbar
  • Bestandteil des PSE4-Baukastens
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Technische Daten PSE4-RUB-30EPDM58-05

Länge50 m
Unwirksamer Bereichan den Enden 80 mm
Umgebungstemperatur-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
WitterungsbeständigkeitAusgezeichnet
MaterialEPDM (Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk)
Masseca. 570 g / m
Abmessungen
Höhe58 mm
Breite30 mm
Länge1 m