Seleccione su país

Visite el sitio web global

PSE4-RUB-30EPDM58-05 Borde de seguridad

Componente de borde de seguridad, perfil de goma para la serie PSE4

Ventajas clave de un vistazo

  • Perfil de caucho
  • Para el montaje en perfil de aluminio PSE4-ALU
  • Se puede acortar según se prefiera
  • Parte integrante de la estructura modular PSE4
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT

Datos técnicos de PSE4-RUB-30EPDM58-05

Longitud50 m
Zona muertaen los extremos 80 mm
Temperatura ambiente-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Resistencia a las influencias atmosféricasExcelente
MaterialEPDM (Caucho etileno-propileno-dieno)
Masaaprox. 570 g / m
Dimensiones
Altura58 mm
Anchura30 mm
Longitud1 m