Wählen Sie Ihr Land

Global

V95-W-10M-PVC Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, 7/8“, 5-polig, PVC-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Selbstsichernder Schraubverschluss
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V95-W-10M-PVC

Polzahl5
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gewinkelt
Gewinde 17/8 Zoll
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 9 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Umgebungstemperatur5 ... 90 °C (41 ... 194 °F) beweglich verlegt
-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F) fest verlegt
Verschmutzungsgrad3
SchutzartIP68 (2 h bei 10 bar)
Material
KontakteCuZn, versilbert
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, orange
KabelPVC
ÜberwurfmutterPA
Kabel
Manteldurchmesser∅ 6,8 mm
Biegeradius> 5 x Leitungsdurchmesser, fest verlegt
> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Farbeorange
Adern5 x 0,5 mm2
Leiteraufbau16 x 0,2 mm ∅
LängeL10 m
Masse690 g