Wählen Sie Ihr Land

Global

NBB0,6-5GS20-E2 Induktiver Sensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 0,6 mm bündig
  • Edelstahlgehäuse
  • Schaltfunktion mit Stabilitätsalarm
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten NBB0,6-5GS20-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schaltabstandsn0,6 mm
Einbaubündig
AusgangspolaritätDC
Gesicherter Schaltabstandsa0 ... 0,486 mm
Reduktionsfaktor rAl0,2
Reduktionsfaktor rCu0,15
Reduktionsfaktor rV2A (1.4301) 0,6
Reduktionsfaktor rMs0,25
Ausgangsart3-Draht
Einbaubedingungen
A0 mm
B0 mm
C2 mm
F5 mm
BetriebsspannungUB10 ... 30 V
Schaltfrequenzf0 ... 5000 Hz
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 2 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
ReststromIr0 ... 0,1 mA
LeerlaufstromI0≤ 10 mA
Betriebsdruck20 bar (290,1 psi)
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel PUR 3 x 0,14 mm2 , 2 m
GehäusematerialEdelstahl 1.4305 / AISI 303 (V2A)
StirnflächeSaphir
SchutzartIP68
Masse35 g
Abmessungen
Länge25 mm
Durchmesser5 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.