Seleccione su país

Visite el sitio web global

NBB0,6-5GS20-E2 Sensor inductivo

Ventajas clave de un vistazo

  • 0,6 mm enrasado
  • carcasa acero inoxidable
  • Función de conmutación con alarma de estabilidad
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de NBB0,6-5GS20-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Distancia de conmutación de mediciónsn0,6 mm
Instalaciónenrasado
Polaridad de salidaCC
Distancia de conmutación aseguradasa0 ... 0,486 mm
Factor de reducción rAl 0,2
Factor de reducción rCu 0,15
Factor de reducción r1.43010,6
Factor de reducción rMs 0,25
Tipo de salida3-hilos
Condiciones de montaje
A0 mm
B0 mm
C2 mm
F5 mm
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 5000 Hz
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 2 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente residualIr0 ... 0,1 mA
Corriente en vacíoI0≤ 10 mA
Presión de trabajo20 bar (290,1 psi)
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable PUR 3 x 0,14 mm2 , 2 m
Material de la carcasaAcero inoxidable 1.4305 / AISI 303
Superficie frontalSapphire
Grado de protecciónIP68
Masa35 g
Dimensiones
Longitud25 mm
Diámetro5 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.