Wählen Sie Ihr Land

Global

SJ15-WS Induktiver Schlitzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 15 mm Schlitzweite
  • 2-Draht AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Technische Daten SJ15-WS

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypZweidraht
Schlitzweite15 mm
Eintauchtiefe (seitlich)18,5 ... 20,5 mm
AusgangspolaritätAC
Ausgangsart2-Draht
BetriebsspannungUB20 ... 253 V AC
Schaltfrequenzf0 ... 25 Hz
HystereseHtyp. 5%
SpannungsfallUdtyp. 4 V bei 40 ... 500 mA Laststrom
typ. 5 V bei 15 ... 40 mA Laststrom
typ. 7 V bei 5 ... 15 mA Laststrom
Spannungsfall bei IL
Spannungsfall IL = 200 mA, Schaltelement EinUd3,5 V
Kurzzeitstrom (20ms, 0,1Hz)max. 4000 mA
BetriebsstromIL5 ... 500 mA
ReststromIr≤ 2 mA
MTTFd1553 a
Gebrauchsdauer (TM)20 a
Diagnosedeckungsgrad (DC)0 %
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
CCC-ZulassungCertified by China Compulsory Certification (CCC)
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
Farbegrau
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL2 m
Abmessungen
Höhe60 mm
Breite30 mm
Länge48 mm
Hinweis1) Bei Temperaturbereich unter 0 °C zulässige Betriebsspannung Ub 80...253 V
Geräteschutzsicherung ≤ 2 A (flink) gemäß IEC 60127-2 Sheet 1
Empfehlung: Nach Kurzschluss das Gerät auf Funktion prüfen.

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.