Seleccione su país

Visite el sitio web global

SJ15-WS Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 15 mm anchura de la ranura
  • 2 hilos AC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Datos técnicos de SJ15-WS

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaDos hilos
Anchura de la ranura15 mm
Profundidad de inmersión (lateral)18,5 ... 20,5 mm
Polaridad de salidaCA
Tipo de salida2-hilos
Tensión de trabajoUB20 ... 253 V CA
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 25 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Caída de tensiónUdtipo. 4 V para 40 ... 500 mA corriente de carga
tipo. 5 V para 15 ... 40 mA corriente de carga
tipo. 7 V para 5 ... 15 mA corriente de carga
Caida de tensión con IL
Caída tensión IL = 200 mA, Elemento conmutación onUd3,5 V
Corriente de tiempo corto
(20ms, 0,1Hz)
max. 4000 mA
Corriente de trabajoIL5 ... 500 mA
Corriente residualIr≤ 2 mA
MTTFd1553 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Enclosure Type Rating: Type 1
Autorización CCCCertificado por China Compulsory Certification (CCC)
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
Colorgris
Número de núcleos2
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL2 m
Dimensiones
Altura60 mm
Anchura30 mm
Longitud48 mm
Nota1) Con rangos de temperatura por debajo de 0 °C la tensión de trabajo permitida U esb 80...253 V
Fusible protector del aparato ≤ 2 A (rápido) según IEC 60127-2 hoja 1
Recomendación: comprobar el funcionamiento del aparato después de un cortocircuito.

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.