Wählen Sie Ihr Land

Global

EBP 2- 5 Einlegebrücke

Einlegebrücke für Steckverbinder, 2-polig, vollisoliert

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 2-polig
  • Vollisoliert
  • Für Steckverbinder im 5,0 mm- bzw. 5,08 mm-Raster
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten EBP 2- 5

Masseca. 1 g
Abmessungen14,7 x 9 x 3,3 mm
Höhe3,3 mm
Breite9 mm
Länge14,7 mm
BefestigungSchraubmontage