Seleccione su país

Visite el sitio web global

EBP 2- 5 Puente de inserción

Puente de inserción para conectores, 2 pines, completamente aislado

Ventajas clave de un vistazo

  • 2 pines
  • Completamente aislado
  • Para conectores con paso de 5,0 mm o 5,08 mm
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de EBP 2- 5

Masaaprox. 1 g
Dimensiones14,7 x 9 x 3,3 mm (0,58 x 0,35 x 0,13 pulg.)
Altura3,3 mm
Anchura9 mm
Longitud14,7 mm
FijaciónMontaje atornillado