Wählen Sie Ihr Land

Global

LB9109.E.6.1 Stecker

Stecker für Ex-e-Module

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Federklemme
  • Für FB-Module
  • 6-polig
  • Farbe schwarz
  • Für Ex-e-Anwendungen

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten LB9109.E.6.1

Polzahl6
BemessungsspannungUr160 V
BemessungsstromIr8 A
Aderquerschnitt0,14 ... 1,5 mm2
Gehäuseschwarz
Masseca. 5 g
Abmessungen
H12,4 mm
W20,8 mm
L33,3 mm
BauformFederklemme
Verpackungseinheit1 Stück