Seleccione su país

Visite el sitio web global

LB9109.E.6.1 Plug

Plug for Ex e modules

Ventajas clave de un vistazo

  • Spring terminal
  • For FB modules
  • 6-pole
  • Color black
  • For Ex e applications

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Datos técnicos de LB9109.E.6.1

Number of pins6
Rated voltageUr160 V
Rated currentIr8 A
Core cross-section0.14 ... 1.5 mm2
Housingblack
Massapprox. 5 g
Dimensions
H12.4 mm
W20.8 mm
L33.3 mm
Construction typespring terminal
Packing unit1 item(s)