Wählen Sie Ihr Land

Global

V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G Y-Verteilerkabel

Y-Verteilerkabel, M23-Stecker gerade, A-kodiert, 12-polig, auf 3x M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, 4x PUR-Kabel schwarz

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Abbildung ist allgemeingültig für diesen Geräteetyp und kann von der spezifischen Variante abweichen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G
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
Steckverbinder 3
AnschlussStecker
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl4
KodierungA-kodiert
Steckverbinder 4
AnschlussStecker
BauformM23
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl12
KodierungA-kodiert
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
CCC-ZulassungDieses Produkt ist nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Maximal zulässige Betriebsspannungmax. 75 V AC/DC
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Steckverbinder 4-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad2
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,6 Nm
Losrüttelsicherungvorhanden
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
Steckverbinder 4
WerkzeugmontageLängsrändel , SW = 24 mm und SW = 27 mm
Steckzyklenmin. 50
SchutzartIP67 / IP68 / IP69
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 6
Manteldurchmesser∅8,8 mm / ∅4,8 mm
Biegeradius> 5 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
Mantelfarbeschwarz (ähnlich RAL 9005)
Adern10 x 0,34 mm2
4 x 0,34 mm2
Aderaufbau42 x 0,1 mm / 19 x 0,15 mm ∅
LängeLL1 = 0,6 m
L2 = 0,6 m
L3 = 0,6 m
L4 = 1,5 m
Masse38,6 g
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
KontaktoberflächeAu
EntflammbarkeitV-2
Steckverbinder 4
GriffkörperZink-Druckguss, vernickelt
KontaktoberflächeAu / Ni
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AderisolationPP
EntflammbarkeitFT2