Seleccione su país

Visite el sitio web global

V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G Cable de conexión de divisor Y

Cable de conexión de divisor Y, conector macho M23 recto, codificación A, de 12 pines, a 3 conectores macho M12 rectos, codificados A, de 4 pines, 4 cables PUR negros

Ventajas clave de un vistazo

  • La imagen es genérica para este tipo de dispositivo y puede diferir de la variante específica
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V1S-G-0,5M-PUR-A-3T-1,5M-V23-G

Conector 1
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 2
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 3
Conexiónconectores, recto
TipoM12
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos4
CodificaciónCódigo A
Conector 4
Conexiónconectores, recto
TipoM23
Estilorecto
Bloqueoconexión de tornillo
Nº de polos12
CodificaciónCódigo A
Tensión de trabajoUBmáx. 48 V CA / 60 V CC
Corriente de trabajoIBmáx. 4 A
Grado de protecciónEN 60529
Conectorconector enchufable M12x1 : IEC 61076-2-101
Autorización CCCEste producto no está sujeto a homologación y, por lo tanto, no lleva una marca CCC.
Tensión de funcionamiento máxima aceptablemax. 75 V CA/CC
Temperatura ambiente
Clavija-40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Conector 4-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Cable, instalación fija-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Cable flexible-25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Grado de ensuciamiento2
Clavija
Par de apriete0,6 Nm
Protección contra aflojamientoexistente
Instalación de la herramientamoleteado recto
Ciclos de contactomin. 100
Conector 4
Instalación de la herramientamoleteado recto , SW = 24 mm y SW = 27 mm
Ciclos de contactomín. 50
Grado de protecciónIP67/IP68/IP69
Cableconforme a la norma IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295), clase 6
Diámetro del revestimiento∅8,8 mm / ∅4,8 mm
Radio de flexión>5 x diámetro de cable, instalación móvil
Color de cubiertanegro (similar a RAL 9005)
Hilos10 x 0,34 mm2
4 x 0,34 mm2
Construcción del núcleo42 x 0,1 mm / 19 x 0,15 mm ∅
LongitudLL1 = 0,6 m
L2 = 0,6 m
L3 = 0,6 m
L4 = 1,5 m
Masa38,6 g
Clavija
Conexión de tornilloFundición de cinc, niquelado
PinzaTPU, negro
Superficie de contactoAu
CombustibilidadV-2
Conector 4
PinzaFundición de cinc, niquelado
Superficie de contactoAu / Ni
Cable
RevestimientoPUR sobre base de poliether
Aislamiento del hiloPP
CombustibilidadFT2