Wählen Sie Ihr Land

Global

V15B-G-2M-PUR-ABG Anschlusskabel mit Buchse

PROFIBUS-Bus-Anschlusskabel mit Buchse, M12 gerade, B-kodiert, 5-polig, PUR-Kabel 2-adrig violett, geschirmt

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Datenübertragung bis 12 MBaud
  • Halogenfrei
  • Schirm an Verschraubung aufgelegt
  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V15B-G-2M-PUR-ABG

Steckverbinder 1
AnschlussBuchse
BauformM12
Ausführunggerade
VerriegelungSchraubverbindung
Polzahl5
KodierungB-kodiert
Steckverbinder 2
Anschlussfreies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 48 V AC / 60 V DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
SchutzartEN 60529
SteckverbindungSteckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101
EntflammbarkeitUL 1581; DIN EN 60332-1-2
HalogenfreiheitDIN VDE 0472-815
IEC 60754-1
Umgebungstemperatur
Steckverbinder-25 ... 90 °C (-13 ... 194 °F)
Kabel, fest verlegt-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Kabel, beweglich-30 ... 80 °C (-22 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Steckverbinder
Anzugsdrehmoment0,4 Nm
Losrüttelsicherungintegriert
WerkzeugmontageLängsrändel
Steckzyklenmin. 100
SchirmungSchirm an Verschraubung aufgelegt
SchutzartIP65 / IP67 / IP68
Kabelgemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5
Manteldurchmesser7,8 mm
Biegeradiusmin. 40 mm , beweglich verlegt
min. 65 mm , fest verlegt
Mantelfarbeviolett (ähnlich RAL 4001)
Aderzahl2
Aderquerschnitt0,25 mm2
AdernfarbeAder 2: grün
Ader 4: rot
Aderaufbau19 x 0,13 mm ∅
SchirmCu-Geflecht, verzinnt, 85 % Bedeckung
LängeL2 m
Masse152 g
Halogenfreiheitja
Steckverbinder
SchraubverbindungZink-Druckguss, vernickelt
GriffkörperTPU, schwarz
DichtungNBR
KontaktoberflächeNi/Au
EntflammbarkeitV-0
Kabel
MantelPUR auf Polyetherbasis
AdernKupfer blank (Cu)
AderisolationPP
EntflammbarkeitFT1
Kabelbeschriftungstülle2x PUR transparent , am Kabel montiert