Wählen Sie Ihr Land

Global

ECN30PL-* Seilzug

Seilzug

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Robustes Trommelgehäuse aus Aluminium
  • Trommelverfahrung beim Seilabzug mittels Gewindespindel
  • Faltenbalg mit Stahlspitze
  • Vielfältige Befestigungsmöglichkeiten
  • Umfassendes Zubehör
  • Messseillänge bis 60 m
  • Optionale Gehäusebeschichtung (hart-coated)
  • Rost- und säurebeständiges Messseil
  • Sehr geringe Hysterese

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten ECN30PL-*

GerätetypPremium Line
Messlänge1000 ... 60000 mm
Bauform80 mm, 130 mm, 190 mm
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Messseildurchmesser1,35 mm
0,81 mm ( bei Messlänge 50000 mm )
SchutzartIP64
Material
GehäuseAluminium, eloxiert oder Aluminium mit Hart Coat Beschichtung
MessseilEdelstahl 1.4401/316
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen
LieferumfangWellenkupplung zum Anbau eines Drehgebers in Abhängigkeit der Flanschart , Befestigungsklemmen , Schrauben zum Anbau des Adapters und eines Drehgebers , Dichtelemente (diverse Dichtungen zum Anbau eines Drehgebers) , Innensechskantschlüssel SW 1.3
Optionales Zubehör#203843
SL-RP/GS80
Umlenkrolle Bauform 80

#203844
SL-RP/GS130/GS190
Umlenkrolle Bauform 130/190

#251600
SL-TRP/GS80
Doppel-Umlenkrolle Bauform 80

#251602
SL-TRP/GS130
Doppel-Umlenkrolle Bauform 130/190

#271371
SL-BA/GS80
Bürstenvorsatz Bauform 80

#271373
SL-BA/GS130/GS190
Bürstenvorsatz Bauform 130/190

#272502
SL-BCA
Kugel für Kugelgelenk