Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECN30PL-* Tirador de cable

Tracción del cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Robusta carcasa de tambor en aluminio
  • Recorrido del tambor cuando se retracta el cable con un husillo roscado
  • Fuelles con punta de acero
  • Numerosas opciones de montaje
  • Gama completa de accesorios
  • Cable de medición de hasta 60 m
  • La carcasa se puede revestir como opción (Hart Coat)
  • Cable de medición inoxidable y resistente a los ácidos
  • Histéresis muy baja

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de ECN30PL-*

Tipo de dispositivoPremium Line
Longitud de la medición1000 ... 60000 mm
Tipo80 mm, 130 mm, 190 mm
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Diámetro del cable de medición1,35 mm
0,81 mm ( a una distancia de medición de 50000 mm )
Grado de protecciónIP64
Material
CarcasaAluminio, eloxado o Aluminio con revestimiento Hart Coat
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316
Vida mecánicahasta 106 Ciclos
Volumen de suministroAcoplamiento de eje para montar un encoder dependiendo del tipo de brida , Abrazaderas de montaje , pernos para el montaje del adaptador y un encoder , Elementos de sellado (diversas juntas prra montar un encoder) , Llave de vaso hexagonal, 1,3 mm
Accesorios opcionalesn.º 203843
SL-RP/GS80
Polea guía, diseño 80

n.º 203844
SL-RP/GS130/GS190
Polea guía, diseño 130/190

n.º 251600
SL-TRP/GS80
Polea guía doble, diseño 80

n.º 251602
SL-TRP/GS130
Polea guía doble, diseño 130/190

n.º 271371
SL-BA/GS80
Acoplamiento de escobillas, diseño 80

n.º 271373
SL-BA/GS130/GS190
Acoplamiento de escobillas, diseño 130/190

n.º 272502
SL-BCA
Bola para articulación de rótula