Wählen Sie Ihr Land

Global

SLCT14 Sicherheitslichtvorhang

Sicherheitslichtvorhang, Auflösung 14 mm (Fingerschutz), Selbsttestend Typ 2, SIL1 , Betriebsreichweite: 0,2 ... 8 m, Anschluss: Gerätestecker M12

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Auflösung 14 mm (Fingerschutz)
  • Schutzfeldhöhe bis 1200 mm
  • Selbsttestend (Typ 2 nach IEC/EN 61496-1)
  • SIL1 gemäß IEC 61508
  • Schutzart IP67
  • Temperaturbereich -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
  • Schlanke Bauform, 3-seitig aufspannbar

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT