Seleccione su país

Visite el sitio web global

SLCT14 Cortina de luz de seguridad

Cortina de luz de seguridad, resolución de 14 mm (protección de los dedos), prueba automática tipo 2, SIL1, rango de funcionamiento: De 0.2 a 8 m, conexión: Conector del dispositivo M12

Ventajas clave de un vistazo

  • Resolución 14 mm (protección de dedos)
  • Altura del campo hasta 1200 mm
  • Autocomprobador (tipo 2 según IEC/EN 61496-1)
  • SIL1 según IEC 61508
  • Grado de protección IP67
  • Gama de temperatura de -35 ... 60°C (-31 ... 140 °F)
  • Forma constructiva delgada, sujetable en 3 lados

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: International – TÜV SÜD
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT