Wählen Sie Ihr Land

Global

HiCTB32-HIM-RAC-SP-AI320X Termination Board

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Systemboard für HIMA, HIMax
  • Für 32-kanalige Karte X-AI 32 01 oder X-AI 32 02 (AI)
  • Für 32 Module
  • Empfohlene Module: HiC2025(A) (AI), HiC2081 (TI), HiC2441 (UIO)
  • 24 V DC-Versorgung
  • Explosionsgefährdeter Bereich: Federklemmen, blau
  • Nicht explosionsgefährdeter Bereich: HIMA-Systemstecker, 96-polig

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten HiCTB32-HIM-RAC-SP-AI320X

AnschlussXG2: Klemmen 1, 3 (+); 2, 4 (-)
Nennspannung24 V DC , unter Berücksichtigung der Bemessungsspannung der verwendeten Trennbausteine
Spannungsfall0,9 V , Spannungsfall über die Entkopplungsdioden auf dem Termination Board muss berücksichtigt werden
Welligkeit≤ 10 %
Absicherung4 A , jeweils für 32 Module
Verlustleistung≤ 500 mW , ohne Module
Verpolschutzja
VersorgungRedundanz möglich. Die Versorgung für die Trennbausteine ist entkoppelt, überwacht und abgesichert.
AnschlussXG2: Klemmen 5, 6
Ausgangsartpotenzialfreier Kontakt
Schaltverhaltenkein Fehler: Relaiskontakt geschlossen
Versorgungsfehler: Relaiskontakt geöffnet
Modulfehler: Relaiskontakt geöffnet
Kontaktbelastung30 V DC, 1 A
AnzeigeelementeLED PWR1 (Versorgung Termination Board), grüne LED
LED PWR2 (Versorgung Termination Board), grüne LED
LED FAULT (Fehlermeldung), rote LED
- LED leuchtet: Versorgungsfehler
- LED blinkt: Modulfehler
LED Run, grüne LED
- Das HIMax-E/A-Modul wird mit Spannung versorgt und ist mit dem Termination Board (FTA) über Systemkabel verbunden.
LED Field, rote LED
- Das HIMax-E/A-Modul stellt Fehler in der Verbindung zwischen HIMax-E/A-Modul und Termination Board (FTA) fest.
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013 (Industriebereiche)
Elektromagnetische VerträglichkeitNE 21:2017
Weitere Informationen finden Sie in der Systembeschreibung.
SchutzartIEC 60529:2001
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
SchutzartIP20
Anschluss
Feldseiteexplosionsgefährdeter Bereich: Federklemmen , blau
Steuerungsseitenicht explosionsgefährdeter Bereich: HIMA-Systemstecker, 96-polig
Versorgungsteckbare Federklemmen , schwarz
Fehlerausgangsteckbare Federklemmen , schwarz
AderquerschnittFederklemmen: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG)
MaterialGehäuse: Polycarbonat, 10 % glasfaserverstärkt
Masseca. 1290 g
Abmessungen432 x 200 x 163 mm (B x H x T) , Tiefe inklusive Modulbestückung
Höhe200 mm
Breite432 mm
Tiefe163 mm
Befestigungauf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
EU-BaumusterprüfbescheinigungCESI 06 ATEX 022
KennzeichnungEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Nicht explosionsgefährdeter Bereich
Sicherheitst. Maximalspannung250 V (Achtung! Um ist keine Bemessungsspannung.)
Galvanische Trennung
Feldstromkreis/Steuerstromkreissichere galvanische Trennung nach IEC/EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
UL-ZulassungE106378
Control Drawing116-0327
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatIECEx CES 06.0003
IECEx-Kennzeichnung[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.