Seleccione su país

Visite el sitio web global

HiCTB32-HIM-RAC-SP-AI320X Placa de terminación

Ventajas clave de un vistazo

  • Placa de sistema para HIMA, HIMax
  • Para placas de 32 canales X-AI 32 01 o X-AI 32 02 (AI)
  • Para 32 módulos
  • Módulos recomendados: HiC2025(A) (AI), HiC2081 (TI), HiC2441 (UIO)
  • Alimentación de 24 V CC
  • Área peligrosa: terminales tipo muelle, azules
  • Área segura: conector sistema HIMA, 96 pines

Mostrar más

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de HiCTB32-HIM-RAC-SP-AI320X

ConexiónXG2: terminales 1, 3 (+); 2, 4 (-)
Tensión nominal24 V CC , en consideración de la tensión nominal de los aisladores utilizados
Caída de tensión0,9 V , se deben tener en cuenta posibles caídas de tensión en la serie de diodos de la placa terminal
Rizado≤ 10 %
Seguro4 A , en cada caso para 32 módulos
Pérdida de potencia≤ 500 mW , sin módulos
Protección contra la inversión de polaridadsi
AlimentaciónRedundancia disponible. La alimentación de los aisladores es desacoplada, monitorizada y con fusible.
ConexiónXG2: terminales 5, 6
Tipo de salidacontacto sin tensión
Comportamiento del interruptorSin fallo: contacto de relé cerrado
Fallo en la fuente de alimentación: contacto de relé abierto
Fallo en el módulo: contacto de relé abierto
Cargando contacto30 V DC, 1 A
IndicadoresLED PWR1 (alimentación de placa terminal), LED verde
LED PWR2 (alimentación de placa terminal), LED verde
Señal LED (indicación de fallos), LED rojo
- LED encendido: fallo en la fuente de alimentación
- LED parpadeando: fallo en el módulo
LED de funcionamiento, LED verde
- El módulo E/S HIMax se alimenta y conecta a la placa de terminación (FTA) mediante un cable del sistema.
LED de campo, LED rojo
- El módulo E/S HIMax detecta los fallos en la conexión entre el módulo E/S y la placa terminal (FTA).
Compatibilidad electromagnética
Directiva 2014/30/UEEN 61326-1:2013 (entornos industriales)
Compatibilidad electromagnéticaNE 21:2017
Para obtener más información, consulte la descripción del sistema.
Grado de protecciónIEC 60529:2001
Temperatura ambiente-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Grado de protecciónIP20
Conexión
Lado de campoÁrea peligrosa con riesgo de explosiones: terminales tipo muelle , azul
Lado de controlÁrea peligrosa sin riesgo de explosiones: Conector del sistema HIMA, 96 pines
Alimentaciónterminales de muelle enchufables , negro
Salida de errorterminales de muelle enchufables , negro
Sección transversalterminales tipo muelle: 0,25 ... 1,5 mm2 (24 ... 16 AWG)
Materialcarcasa: policarbonato, reforzada con 10 % de fibra de vidrio
Masaaprox. 1290 g
Dimensiones432 x 200 x 163 mm (A x L x H) , la profundidad incluye el conjunto del módulo
Altura200 mm
Anchura432 mm
Profundidad163 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Certificado de examen tipo UECESI 06 ATEX 022
IdentificaciónEx-Hexagon II (1)G [Ex ia Ga] IIC
[exsign] II (1)D [Ex ia Da] IIIC
[exsign] I (M1) [Ex ia Ma] I
Rango seguro
Tensión segura máxima250 V (Atención! Um no es ninguna tensión de medición.)
Aislamiento galvánico
Circuito de campo/circuito de controlaislamiento eléctrico seguro según IEC/EN 60079-11, valor pico de voltaje 375 V
Conformidad con la directiva
Directiva 2014/34/UEEN IEC 60079-0:2018+AC:2020 , EN 60079-11:2012 , EN 50303:2000
Autorización ULE106378
Control Diseño116-0327
Autorización IECEx
Certificado IECExIECEx CES 06.0003
Marcas de IECEx[Ex ia Ga] IIC
[Ex ia Da] IIIC
[Ex ia Ma] I
Informaciones complementariasTenga en cuenta los certificados, declaraciones de conformidad, manuales de instrucciones y manuales según corresponda. Puede obtener más información en www.pepperl-fuchs.com.