Wählen Sie Ihr Land

Global

SJ10-E2 Induktiver Schlitzsensor

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • 10 mm Schlitzweite
  • 3-Draht DC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • CS
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Technische Daten SJ10-E2

SchaltfunktionSchließer (NO)
AusgangstypPNP
Schlitzweite10 mm
Eintauchtiefe (seitlich)13,5 ... 16,5 mm
AusgangspolaritätDC
Ausgangsart3-Draht
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Schaltfrequenzf0 ... 1000 Hz
HystereseHtyp. 5%
Verpolschutzverpolgeschützt
Kurzschlussschutztaktend
SpannungsfallUd≤ 3 V
BetriebsstromIL0 ... 200 mA
LeerlaufstromI0≤ 15 mA
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2
UL-ZulassungcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Versorgungsspannung/Schaltspannung: 30 V DC
Ausgangsschaltstrom: 200 mA
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
AnschlussartKabel
GehäusematerialPBT
SchutzartIP67
Kabel
Aderendhülsenja
Kabeldurchmesser6,4 mm ± 0,2 mm
Biegeradius> 10 x Kabeldurchmesser
MaterialPVC
FarbeGrau
Aderzahl3
Aderquerschnitt0,75 mm2
LängeL2 m
Masse220 g
Anzugsmoment Befestigungsschrauben3 Nm
Abmessungen
Höhe45 mm
Breite55 mm
Länge44 mm

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.