Seleccione su país

Visite el sitio web global

SJ10-E2 Sensor inductivo de ranura

Ventajas clave de un vistazo

  • 10 mm anchura de la ranura
  • 3 hilos CC
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • CS
  • DE
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV
  • ZH

Datos técnicos de SJ10-E2

Función de conmutaciónNormalmente abierto (NA)
Tipo de salidaPNP
Anchura de la ranura10 mm
Profundidad de inmersión (lateral)13,5 ... 16,5 mm
Polaridad de salidaCC
Tipo de salida3-hilos
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Frecuencia de conmutaciónf0 ... 1000 Hz
HistéresisHtíp. 5%
Protección contra la inversión de polaridadprotegido
Protección contra cortocircuitosincronizado
Caída de tensiónUd≤ 3 V
Corriente de trabajoIL0 ... 200 mA
Corriente en vacíoI0≤ 15 mA
Conformidad con la normativa
EstándaresEN IEC 60947-5-2
Autorización ULcULus Listed
Load Type: Resistive
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Voltaje de alimentación/conmutación: 30 V CC
Corriente de conmutación de salida: 200 mA
Autorización CCCLos productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación.
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Tipo de conexiónCable
Material de la carcasaPBT
Grado de protecciónIP67
Cable
Hilo con ferrulassi
Diámetro del cable6,4 mm ± 0,2 mm
Radio de flexión> 10 x diámetro del cable
MaterialPVC
ColorGris
Número de núcleos3
Sección transversal0,75 mm2
LongitudL2 m
Masa220 g
Momento de apriete de los tornillos de fijación3 Nm
Dimensiones
Altura45 mm
Anchura55 mm
Longitud44 mm

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.