Wählen Sie Ihr Land
V31-WM-0,6M-PUR-V1-G Verbindungskabel
Verbindungskabel M8-Buchse gewinkelt auf M12-Stecker gerade A-kodiert, 4-polig, PUR-Kabel grau
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Schutzart IP66 / IP68
- Mikroben- und Hydrolysebeständig
- Halogenfrei
- Spezielles Design schützt vor Losrütteln und Falschmontage









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
Technische Daten V31-WM-0,6M-PUR-V1-G
| Steckverbinder 1 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Steckverbinder 2 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Betriebsspannung | UB | max. 30 V AC/DC |
| Betriebsstrom | IB | max. 4 A |
| Schutzart | EN 60529 | |
| Steckverbindung | Steckverbinder M8 x 1 : IEC 61076-2-104 Steckverbinder M12 x 1 : IEC 61076-2-101 | |
| Halogenfreiheit | IEC 60754-1 | |
| Bleifreiheit | RoHS-Richtlinie 2011/65/EU |
| Umgebungstemperatur | |||||||||||
| |||||||||||
| Verschmutzungsgrad | 3 | ||||||||||
| Steckverbinder 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Steckverbinder 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabel | gemäß IEC/EN 60228 (DIN VDE 0295) Klasse 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schleppkettentauglichkeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masse | 31,72 g | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Halogenfreiheit | ja | |||||||||||||||||||
| Bleifreiheit | ja | |||||||||||||||||||
| Steckverbinder | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kabel | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Kabelbeschriftungstülle | 2x PUR transparent , am Kabel montiert |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.