Wählen Sie Ihr Land

Global

V1-G-0,5M-PUR-ABG-Y222723 Anschlusskabel mit Buchse

Anschlusskabel mit Buchse, M12, 4-polig, geschirmt, PUR-Kabel

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Rändelmutter geeignet für Werkzeugmontage
  • Rüttelsicherung durch mechanische Rastung
  • Schirm an der Überwurfmutter aufgelegt
  • Vergoldete Kontakte
  • Schutzart IP67 / IP68 / IP69K
  • Halogenfrei

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V1-G-0,5M-PUR-ABG-Y222723

Polzahl4 + Schirm
Anschluss 1Buchse
Bauform 1gerade
Gewinde 1M12
Anschluss 2freies Leitungsende
BetriebsspannungUBmax. 250 V AC/DC
BetriebsstromIBmax. 4 A
Durchgangswiderstand< 5 mΩ
Normenkonformität
SchutzartEN 60529:2000
NormenIEC 61076-2-101:2008
EntflammbarkeitGriffkörper: UL 94
UmgebungstemperaturGriffkörper: -40 ... 90 °C (-40 ... 194 °F)
Kabel, beweglich verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Kabel, fest verlegt: -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F)
Verschmutzungsgrad3
Kontaktelementegefederte Kontaktbuchsen
Stiftdurchmesser1 mm
SchutzartIP67
Material
KontakteCuSn / Au
KontaktoberflächeAu
GriffkörperTPU, schwarz
KabelPUR
ÜberwurfmutterZink-Druckguss
AderisolationPP
Kabelfeindrähtig, flexibel
Manteldurchmesser∅ 4,8 mm
Biegeradius> 10 x Leitungsdurchmesser, beweglich verlegt
5 x Leitungsdurchmesser bei einmaliger Biegung
Farbegrau
Adern4 x 0,34 mm2
Leiteraufbau19 x 0,15 mm ∅
SchirmGeflecht 85 % Bedeckung
LängeL0,5 m
Masse28 g
Entflammbarkeit
KontaktträgerHB
GehäuseV-2
HinweisMit Aderendhülsen