Wählen Sie Ihr Land

Global

OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T Reflexionslichttaster (HGW)

Reflexionslichttaster basierend auf Triangulationsprinzip mit Hintergrundauswertung (HGW)

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
  • Sichere lückenlose Erfassung, auch dicht an der Oberfläche durch Hintergrundauswertung
  • Präzise Objekterkennung nahezu unabhängig von dessen Farbe
  • Erweiterter Temperaturbereich
    -40 °C ... 60 °C
  • Hohe Schutzart IP69K
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
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT
  • ZH

Technische Daten OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T

Tastbereich5 ... 350 mm
Tastbereich min.5 ... 25 mm
Tastbereich max.5 ... 350 mm
Einstellbereich25 ... 350 mm
ReferenzobjektStandardweiß, 100 mm x 100 mm
LichtsenderLED
Lichtartrot, Wechsellicht
LED-Risikogruppenkennzeichnungfreie Gruppe
Schwarz-Weiß-Differenz (6%/90%)< 15 % bei 350 mm
Lichtfleckdurchmesserca. 20 mm im Abstand von 350 mm
Öffnungswinkelca. 3 °
FremdlichtgrenzeEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd600 a
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
statisch an - Hintergrund erkannt (Objekt nicht erkannt)
statisch aus - Objekt erkannt
BedienelementeHell-/Dunkelumschalter
BedienelementeTastweiteneinsteller
BetriebsspannungUB10 ... 30 V DC
Welligkeitmax. 10 %
LeerlaufstromI0< 25 mA bei 24 V Versorgungsspannung
SchutzklasseIII
SchnittstellentypIO-Link ( über C/Q = Pin 4 )
IO-Link-Version1.1
GeräteprofilSmart Sensor
Geräte-ID0x110701 (1115905)
ÜbertragungsrateCOM2 (38,4 kBit/s)
Min. Zykluszeit2,3 ms
ProzessdatenbreiteProzessdaten Eingang 1 Bit
Prozessdaten Ausgang 2 Bit
"SIO Mode"-Unterstützungja
Kompatibler Masterport-TypA
SchaltungsartDie Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist:
C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link
/Q - Pin2: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend
Signalausgang2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest
Schaltspannungmax. 30 V DC
Schaltstrommax. 100 mA , ohmsche Last
GebrauchskategorieDC-12 und DC-13
SpannungsfallUd≤ 1,5 V DC
Schaltfrequenzf500 Hz
Ansprechzeit1 ms
KommunikationsschnittstelleIEC 61131-9
ProduktnormEN 60947-5-2
UL-ZulassungE87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1
Umgebungstemperatur-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Lagertemperatur-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
SchutzartIP67 / IP69 / IP69K
AnschlussGerätestecker M8 x 1, 4-polig
Material
GehäusePC (Polycarbonat)
LichtaustrittPMMA
Masseca. 10 g
Abmessungen
Höhe44,5 mm
Breite11 mm
Tiefe21,5 mm