Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T Sensor de modo difuso (BGE)

Sensor de modo difuso basado en el principio de triangulación con evaluación de fondo (BGE)

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • Detección segura continua, también pegado a la superficie con evaluación del fondo
  • Detección precisa de objetos, casi independientemente del color
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
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
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • IT
  • ZH

Datos técnicos de OBT350-R100-2EP-IO-V31-1T

Rango de detección5 ... 350 mm
Rango de detección mín.5 ... 25 mm
Rango de detección máx.5 ... 350 mm
Rango de ajuste25 ... 350 mm
Objeto de referenciaBlanco estándar, 100 mm x 100 mm
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diferencia blanco-negro (6 %/90 %)< 15 % con 350 mm
Diámetro del haz de luzaprox. 20 mm a una distancia de 350 mm
Ángulo de aperturaaprox. 3 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 40000 Lux
MTTFd600 a
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
fijo: fondo detectado (objeto no detectado)
apagado: objeto detectado
Elementos de mandoConmutador claro/oscuro
Elementos de mandoRegulador del rango de detección
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0< 25 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
Perfil del equipoSensor Smart
ID de dispositivo0x110701 (1115905)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEntrada de datos de proceso 1 bit
Salida de datos de proceso 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link
/Q - Pin 2: NPN normalmente cerrado/encendido, PNP normalmente abierto/apagado
Señal de salida2 salidas de contrafase, protegidas contra cortocircuitos, contra la inversión de la polaridad, a prueba de sobretensión
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf500 Hz
Tiempo de respuesta1 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónConcector macho M8 x 1, 4 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
Masaaprox. 10 g
Dimensiones
Altura44,5 mm
Anchura11 mm
Profundidad21,5 mm