Wählen Sie Ihr Land

Global

V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25 DataMatrix-Anschlusskabel

DataMatrix-Anschlusskabel mit RJ50- auf D-Sub-25-Steckverbinder

Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25

Polzahl4
Ausgangsspannung5 V DC
Aderquerschnitt0,14 mm2
AnschlussRS-232: RJ-50 10-polig , D-Sub-Stecker 25-polig
Kabel
Farbegrau
Adern4 x 0,14 mm2
LängeLca. 1,9 m mit Spiralkabel
Masse234 g
Kabellängemax. 3 m ausgezogen