Seleccione su país

Visite el sitio web global

V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25 Cable con. de matriz de datos

Cable de conexión Data Matrix con conector RJ50 a conector D-sub 25

Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de V50-G-2M-PVC-5V-SUBD25

Nº de polos4
Tensión de salida5 V CC
Sección transversal0,14 mm2
ConexiónRS-232: RJ-50 10 clavijas , Conector D-Sub de 25 clavijas
Cable
Colorgris
Hilos4 x 0,14 mm2
LongitudLaprox. 1,9 m con cable espiral
Masa234 g
Longitud del cablemáx. 3 m extendida