Wählen Sie Ihr Land

Global

DoorScan Cable Adapter AnschlussplatineDoorScan® Accessory

Anschlussleiterplatte, Adaptermodul für den Einbau in das DoorScan- und TopScan-Sensorprofil, Multifunktionsschnittstellenmodul

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Kabeladapter für konfigurierbaren Anwesenheitssensor DoorScan
  • Kabeladapter zur Verlängerung der Bandleitung
  • Werkzeuglose Modulmontage durch Snap-In-Mechanik
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten DoorScan Cable Adapter

Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
SchutzartIP54 (im montierten Zustand)
AnschlussBuchse 8-polig
Masseca. 18 g
Abmessungen
Höhe34,4 mm
Tiefe32,5 mm
Länge40 mm
Lieferumfang2 x Adapter