Seleccione su país

Visite el sitio web global

DoorScan Cable Adapter PCB de conexiónDoorScan® Accessory

PCB de conexión, módulo adaptador para instalación en el perfil de sensor DoorScan y Topscan, módulo interfaz multifunción

Ventajas clave de un vistazo

  • Cable adaptador para el sensor de presencia configurable DoorScan
  • Cable adaptador para alargar el cable plano
  • Montaje de los módulos sin herramientas mediante un mecanismo de enganche a presión
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de DoorScan Cable Adapter

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Grado de protecciónIP54 (en estado montado)
ConexiónConector hembra 8 polos
Masaaprox. 18 g
Dimensiones
Altura34,4 mm
Profundidad32,5 mm
Longitud40 mm
Volumen de suministro2 x Adaptador