Wählen Sie Ihr Land

Global

ECN40HD-* Seilzug

Seilzug

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Offenes Seilzugsystem
  • Messseillänge bis 20 m
  • Messseil-Durchmesser von 2 mm
  • Trommel mit eingedrehter Rille (Lebuswicklung) zur Erhöhung der Lebensdauer und Genauigkeit
  • Kugelgelenk als Standard-Seileinhängung ermöglicht eine Bewegung des Einhängepunkts in mehreren Freiheitsgraden und verhindert das Abknicken des Mess-Seils

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • ZH

Technische Daten ECN40HD-*

GerätetypHeavy Duty
Messlänge5000 ... 20000 mm
Trommelumfang500 mm
Bauform190 mm
Umgebungstemperatur-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Messseildurchmesser2 mm
Zugkraft am Messeil22 ... 37 N
Abzugsgeschwindigkeit4 m/s
SchutzartIP65
Material
GehäuseAluminium, eloxiert
FedergehäuseAluminium, lackiert
MessseilEdelstahl 1.4401/316, kunststoffummantelt
Lebensdauerbis zu 106 Zyklen
LieferumfangWellenkupplung zum Anbau eines Drehgebers , Befestigungsklemmen , Schrauben zum Anbau des Adapters und eines Drehgebers , Dichtelemente (diverse Dichtungen zum Anbau eines Drehgebers) , Innensechskantschlüssel SW 1.3