Seleccione su país

Visite el sitio web global

ECN40HD-* Tirador de cable

Tracción del cable

Ventajas clave de un vistazo

  • Sistema de tirador de cable abierto
  • Cable de medición de hasta 20 m
  • Diámetro del cable de medición de 2 mm
  • Tambor con ranuras (rollo Lebus) para aumentar la vida útil y la precisión
  • La articulación de rótula como conexión estándar de cable permite mover la conexión con libertad y evita que el cable se retuerza

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

Datos técnicos de ECN40HD-*

Tipo de dispositivoAlto rendimiento
Longitud de la medición5000 ... 20000 mm
Perimetro del tambor500 mm
Tipo190 mm
Temperatura ambiente-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
Diámetro del cable de medición2 mm
Fuerza de tracción del cable de medición22 ... 37 N
Velocidad de retracción4 m/s
Grado de protecciónIP65
Material
CarcasaAluminio, eloxado
Caja de cuerdaAluminio, lacado
Cable de mediciónAcero inoxidable 1.4401/316, revestimiento plástico
Vida mecánicahasta 106 Ciclos
Volumen de suministroAcoplador de eje para la conexión de un encoder , Abrazaderas de montaje , pernos para el montaje del adaptador y un encoder , Elementos de sellado (diversas juntas prra montar un encoder) , Llave de vaso hexagonal, 1,3 mm