Wählen Sie Ihr Land
KFD2-SR3-Ex2.2S Schaltverstärker
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 2-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
- Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
- 2 x 2 Relaiskontaktausgänge mit UND-Logik
- Umkehrbare Wirkungsrichtung
- Leitungsfehlerüberwachung
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten KFD2-SR3-Ex2.2S
| Signaltyp | Binäreingang |
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
| Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
| Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
| Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC |
| Welligkeit | ≤ 10 % | |
| Bemessungsstrom | Ir | 30 ... 20 mA |
| Leistungsaufnahme | < 600 mW |
| Anschlussseite | Feldseite | |
| Anschluss | Klemmen 1+, 2+, 3-; 4+, 5+, 6- | |
| Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR) | |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 10 V DC / ca. 8 mA | |
| Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA | |
| Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I ≥ 6,5 mA | |
| Puls-/Pausenverhältnis | min. 20 ms / min. 20 ms |
| Anschlussseite | Steuerungsseite | |
| Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7, 8 ; Ausgang II: Klemmen 8, 9 ; Ausgang III: Klemmen 10, 11 ; Ausgang IV: Klemmen 11, 12 | |
| Ausgang I, II, III, IV | Kanal 1, 2; Relais | |
| Kontaktbelastung | 48 V AC/1 A/cos φ > 0,7; 40 V DC/1 A ohmsche Last | |
| Mindestschaltstrom | 1 mA / 24 V DC | |
| Anzugs-/Abfallverzögerung | ca. 20 ms / ca. 20 ms | |
| Mechanische Lebensdauer | 108 Schaltspiele | |
| Sammelfehlermeldung | Power Rail |
| Schaltfrequenz | ≤ 10 Hz |
| Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
| Eingang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
| Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 32 Veff , Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff | |
| Ausgang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 32 Veff , Funktionsisolierung, Bemessungsisolationsspannung 50 Veff |
| Anzeigeelemente | LEDs | |
| Bedienelemente | DIP-Schalter | |
| Konfiguration | über DIP-Schalter | |
| Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 | |
| Schutzart | IEC 60529:2001 | |
| Eingang | EN 60947-5-6:2000 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Schutzart | IP20 | ||||||||||
| Anschluss | Schraubklemmen | ||||||||||
| Masse | ca. 150 g | ||||||||||
| Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 | ||||||||||
| |||||||||||
| Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 | ||||||||||
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | EXA 16 ATEX 0001 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ausgang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.