Wählen Sie Ihr Land

Global

POWERBUS-SETH5.250 Power Bus (Hutschiene)

Power Bus für 35 mm Hutschiene, Höhe: 15 mm, Länge: 250 mm

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Busträger mit Busleiterplatte für die 35 mm-Hutschiene, Höhe 15 mm
  • Ermöglicht die Versorgung und Busanschaltung der aufgesteckten SC-System-Module
  • Standardlänge 250 mm, beliebig kürzbar
  • Vermeidet Reihenschaltungen
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • PL

Technische Daten POWERBUS-SETH5.250

BemessungsspannungUr24 V DC
BemessungsstromIr3 A
Umgebungstemperatur-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Anschluss5 Leiter
Versorgung2 Leiter
Fehlerausgang1 Leiter
Abmessungen13 x 25 x 250 mm
Höhe13 mm
Breite25 mm
Länge250 mm
Befestigungin 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001
Höhe: 15 mm
Lieferumfang- Power Bus POWERBUS-SETH5.250
- Endkappe POWERBUS-CAP
Optionales Zubehör- Abdeckung POWERBUS-COV.250
- Endkappe POWERBUS-CAP
- 35 mm-Hutschiene nach EN 60715