Seleccione su país

Visite el sitio web global

POWERBUS-SETH5.250 Bus de alim. (riel mon. DIN)

Bus de alimentación para carril de montaje DIN de 35 mm, altura: 15 mm, longitud: 250 mm

Ventajas clave de un vistazo

  • Portador de bus con PCB de bus para carril de montaje DIN de 35 mm, altura 15 mm
  • Suministra tensión de alimentación CC y la conexión de bus a todos los módulos equipados con sistema SC
  • Longitud estándar 250 mm (9,84 pulg.), fácil de personalizar para el espacio de aplicación
  • Elimina la configuración de conexiones en cadena
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR
  • PL

Datos técnicos de POWERBUS-SETH5.250

Tensión de mediciónUr24 V CC
Corriente de mediciónIr3 A
Temperatura ambiente-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Conexión5 conductores
Alimentación2 Conductores
Salida de error1 Conductores
Dimensiones13 x 25 x 250 mm (0,51 x 1,57 x 9,84 pulg.)
Altura13 mm
Anchura25 mm
Longitud250 mm
Fijaciónen un carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715:2001
Altura: 15 mm
Volumen de suministro- Bus de alimentación POWERBUS-SETH5.250
- Tapa para extremo POWERBUS-CAP
Accesorios opcionales- Cubierta POWERBUS-COV.250
- Tapa para extremo POWERBUS-CAP
- Carril de montaje DIN de 35 mm conforme a EN 60715