Wählen Sie Ihr Land

Global

PSE4-ALU-3009-02 Sicherheitsschaltleiste

Sicherheitsschaltleiste, Komponente, Montageleiste aus stranggepresstem Aluminium für Serie PSE4

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Aluminium-Montageleiste
  • Zur Befestigung der Gummiprofile PSE4-RUB-30EPDM
  • Beliebig kürzbar
  • Aneinander reihbar
  • Bestandteil des PSE4-Baukastens

Mehr anzeigen

Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten PSE4-ALU-3009-02

Länge2,5 m
Umgebungstemperatur5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
MaterialAluminium (AlMgSi0,5 F22)
Masse310 g/m
Abmessungen
Höhe9 mm
Breite30 mm
Länge2,5 m