Seleccione su país

Visite el sitio web global

PSE4-ALU-3009-02 Borde de seguridad

Componente de borde de seguridad, riel de montaje de aluminio extruido para la serie PSE4

Ventajas clave de un vistazo

  • Riel de montaje de aluminio
  • Para tiras de sensores de montaje de goma PSE4-RUB-30EPDM
  • Se puede acortar según se prefiera
  • Alineable entre sí
  • Parte integrante de la estructura modular PSE4

Mostrar más

Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de PSE4-ALU-3009-02

Longitud2,5 m
Temperatura ambiente5 ... 55 °C (41 ... 131 °F)
MaterialAluminio (AlMgSi0,5 F22)
Masa310 g/m
Dimensiones
Altura9 mm
Anchura30 mm
Longitud2,5 m