Wählen Sie Ihr Land
VBA-4A-G10-E2J-1M-V15-G ASi-Ausgangsmodul
G10 Ultra-Kompaktmodul, 4 Ausgänge
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Ultra-kompaktes Gehäuse
- Vergoldete und gedrehte Kontakte
- Einteiliges Gehäuse
- Schutzart IP68 / IP69K
- Direktanschluss über Kabelabgang
Mehr anzeigen









Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- FR
Technische Daten VBA-4A-G10-E2J-1M-V15-G
| Teilnehmer-Typ | A/B-Teilnehmer | |
| AS-Interface-Spezifikation | V3.0 | |
| Erforderliche Gateway-Spezifikation | V3.0 | |
| UL File Number | E223772 "For use in NFPA 79 Applications only" | |
| MTBF | 382 a |
| LED FAULT | Fehleranzeige; LED rot rot: Kommunikationsfehler bzw. Adresse ist 0 rot blinkend: Überlast Ausgangsversorgung | |
| LED AS-i | AS-Interface-Spannung; LED grün |
| Bemessungsbetriebsspannung | Ue | 18,5 ... 31,6 V aus AS-Interface |
| Bemessungsbetriebsstrom | Ie | ≤ 40 mA / max. 150 mA |
| Schutzklasse | III | |
| Überspannungsschutz | Ue: Überspannungskategorie III, sicher getrennte Spannungsversorgungen (PELV) |
| Anzahl/Typ | 4 Elektronikausgänge, PNP, überlast- und kurzschlussfest | |
| Versorgung | aus AS-Interface | |
| Spannung | ≥ (Ue - 7,0 V) | |
| Strombelastbarkeit | ≤ 100 mA Summenstrom , überlast- und kurzschlussfest |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Schutzart | EN 60529:2000 | |
| Feldbusstandard | EN 62026-2:2013 | |
| Elektrische Sicherheit | IEC 61140:2004 | |
| Störaussendung | EN 61000-6-4:2011 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013 |
| Profil | S-7.A.7 | |||||||||||||
| IO-Code | 7 | |||||||||||||
| ID-Code | A | |||||||||||||
| ID1-Code | 7 | |||||||||||||
| ID2-Code | 7 | |||||||||||||
| Datenbit (Funktion über AS-Interface) | EingangAusgang | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| Parameterbit (programmierbar über AS-i) | Funktion | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL-Zulassung | cULus Listed, Type 1 enclosure |
| Umgebungstemperatur | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| Lagertemperatur | -25 ... 80 °C (-13 ... 176 °F) | |
| Schock- und Stoßfestigkeit | 30 g, 11 ms in 6 Raumrichtungen 3 Schocks 10 g, 16 ms in 6 Raumrichtungen 1000 Schocks | |
| Vibrationsfestigkeit | 0,75 mm 10 ... 57 Hz , 5 g 57 ... 150 Hz, 20 Zyklen |
| Schutzart | Gehäuse: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* M12-Buchse: IP67/IP68/IP69K | ||||||||||||||||
| Anschluss | AS-Interface: AS-Interface Flachkabel Ausgänge & Gegenstecker: M12-Stecker, 5-polig, A-kodiert, gemäß IEC 61076-2-101:2012 | ||||||||||||||||
| Material | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Kabel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Masse | 81 g | ||||||||||||||||
| Anzugsmoment Befestigungsschrauben | 1,65 Nm | ||||||||||||||||
| Anzugsmoment Kabelverschraubung | 0,4 Nm | ||||||||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.