Wählen Sie Ihr Land

Global

OMH-RLK29-HW-120 Montagehilfe

Haltewinkel für rückseitige Wandmontage

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Haltewinkel
  • Einfache und schnelle Montage
Product Compliance: Europe – CE
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten OMH-RLK29-HW-120

MaterialEdelstahl
Masseca. 150 g
Abmessungen
Höhe29,5 mm
Breite87 mm
Länge121,5 mm
SerieRL23
RL28
RL29
RL32
Reflektor SerieC110-2