Wählen Sie Ihr Land
KFD2-SOT3-Ex1.LB.IO Schaltverstärker
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- 1-kanalige Trennbarriere
- 24 V DC-Versorgung (Power Rail)
- Kontakt- oder NAMUR-Eingänge
- Verwendbar als Signal-Splitter (1 Eingang und 2 Ausgänge)
- Potenzialfreier passiver Transistorausgang, ungepolt
- Potenzialfreier passiver Fehlerausgang, ungepolt
- Leitungsfehlerüberwachung
- Umkehrbare Wirkungsrichtung
- Bis SIL 2 (SC 3) gemäß IEC/EN 61508
Mehr anzeigen






Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- PL
Technische Daten KFD2-SOT3-Ex1.LB.IO
| Signaltyp | Binäreingang |
| Sicherheits-Integritätslevel (SIL) | SIL 2 | |
| Systematische Eignung (SC) | SC 3 |
| Anschluss | Power Rail oder Klemmen 14+, 15- | |
| Bemessungsspannung | Ur | 19 ... 30 V DC |
| Welligkeit | ≤ 10 % | |
| Bemessungsstrom | Ir | 20 ... 15 mA |
| Verlustleistung | ≤ 1 W inklusive maximaler Verlustleistung im Ausgang |
| Anschlussseite | Feldseite | |
| Anschluss | Klemmen 1+, 2+, 3- | |
| Bemessungswerte | nach EN 60947-5-6 (NAMUR), elektrische Daten siehe Handbuch | |
| Leerlaufspannung/Kurzschlussstrom | ca. 10 V DC / ca. 8 mA | |
| Schaltpunkt/Schalthysterese | 1,2 ... 2,1 mA / ca. 0,2 mA | |
| Leitungsfehlerüberwachung | Bruch I ≤ 0,1 mA , Kurzschluss I ≥ 6,5 mA | |
| Puls-/Pausenverhältnis | min. 100 µs / min. 100 µs |
| Anschlussseite | Steuerungsseite | |
| Anschluss | Ausgang I: Klemmen 7, 8 ; Ausgang II: Klemmen 10, 11 | |
| Bemessungsspannung | Ur | 30 V DC |
| Bemessungsstrom | Ir | 100 mA , kurzschlussfest |
| Ansprechzeit | ≤ 200 µs | |
| Signalpegel | 1-Signal: (externe Spannung) - 3 V max. für 100 mA 0-Signal: gesperrter Ausgang (Reststrom ≤ 10 µA) | |
| Ausgang I | Signal ; Transistor | |
| Ausgang II | Signal oder Fehlermeldung ; Transistor | |
| Sammelfehlermeldung | Power Rail |
| Schaltfrequenz | ≤ 5 kHz |
| Eingang/Ausgang | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
| Eingang/Versorgung | verstärkte Isolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
| Ausgang/Versorgung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 300 Veff | |
| Ausgang/Ausgang | Basisisolierung nach IEC/EN 61010-1, Bemessungsisolationsspannung 60 Veff |
| Anzeigeelemente | LEDs | |
| Bedienelemente | DIP-Schalter | |
| Konfiguration | über DIP-Schalter | |
| Beschriftung | Platz für Beschriftung auf der Frontseite |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | |||||
| |||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit | NE 21:2012 , EN 61326-3-2:2008 | |
| Schutzart | IEC 60529:2001 | |
| Eingang | EN 60947-5-6:2000 |
| Umgebungstemperatur | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) |
| Schutzart | IP20 | |
| Anschluss | Schraubklemmen | |
| Masse | ca. 150 g | |
| Abmessungen | 20 x 119 x 115 mm (B x H x T) , Gehäusetyp B2 | |
| Befestigung | auf 35-mm-Hutschiene nach EN 60715:2001 |
| EU-Baumusterprüfbescheinigung | EXA 16 ATEX 0016 X | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Versorgung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ausgang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Galvanische Trennung | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Richtlinienkonformität | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| UL-Zulassung | E106378 | |||||||
| ||||||||
| IECEx-Zulassung | ||||||||
| ||||||||
| Ergänzende Informationen | Beachten Sie, soweit zutreffend, die Zertifikate, Konformitätserklärungen, Betriebsanleitungen und Handbücher. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com. |
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.