Wählen Sie Ihr Land

Global

FB9271BP00200.0 Backplane

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Backplane für FB9205 Netzteil
  • Steckplätze für 2 Netzteile
  • Netzteile separat oder parallel betreibbar
  • Redundante Speisung
  • Montage in Zone 1

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN

Technische Daten FB9271BP00200.0

Versorgung2
Sicherheitst. Maximalspannung Um253 V AC
EingangsspannungsbereichU90 ... 253 V AC
Redundanzja
Spannungnicht redundant: 24 V ; redundant: 23 V
Stromnicht redundant: 1,2 A ; redundant: 1,2 A
Elektromagnetische Verträglichkeit
Richtlinie 2014/30/EUEN 61326-1:2013
SchutzartEN 60529
Umgebungstemperatur-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
SchockfestigkeitSchockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18
SchwingungsfestigkeitFrequenzbereich 10 ... 150 Hz; Übergangsfrequenz: 57,56 Hz, Amplitude/Beschleunigung ± 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen
Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Übergangsfrequenz: 13,2 Hz Amplitude/Beschleunigung ± 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz
AnschlussartKlemmen
Aderquerschnitt0,5 ... 2,5 mm2
SchutzartIP30
Masseca. 512 g , ohne Module
Abmessungen(L x B x H)
207 x 110 x 137 mm , ohne Module
Höhe137 mm
Breite110 mm
Länge207 mm
EU-BaumusterprüfbescheinigungBVS 11 ATEX E 041 X
KennzeichnungEx-Hexagon II 2G Ex db eb IIC T4 Gb
Richtlinienkonformität
Richtlinie 2014/34/EUEN IEC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-1:2014
EN 60079-7:2015+A1:2018
EN 60079-18:2015+A1:2017
IECEx-Zulassung
IECEx-ZertifikatBVS 11.0019X
IECEx-KennzeichnungEx db eb IIC T4 Gb
INMETRO-ZulassungBrasilien: TÜV 14.1598X
LieferumfangBackplane (ohne Module und Umgehäuse)
Ergänzende InformationenBeachten Sie, soweit zutreffend, die Konformitätsaussagen, Konformitätserklärungen, Konformitätsbescheinigungen und Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.