Wählen Sie Ihr Land

Global

DoorScan Cover L1600 AbdeckungDoorScan® Accessory

Abdeckung, Aluminiumprofil, lang, für DoorScan

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Profilabdeckung für Aluminiumprofil der Serie DoorScan
  • Länge 1600 mm
  • für Geräteausführung DoorScan mit großer Profillänge
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • IT

Technische Daten DoorScan Cover L1600

Umgebungstemperatur-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Gehäuselänge L1600 mm
MaterialPMMA
Abmessungen
Länge1600 mm
SerieDoorScan®