Seleccione su país

Visite el sitio web global

DoorScan Cover L1600 CubiertaDoorScan® Accessory

Cubierta, perfil de aluminio, larga, para DoorScan

Ventajas clave de un vistazo

  • Tapa para raíl con perfil de aluminio de la serie DoorScan
  • Longitud 1600 mm
  • para diseño DoorScan con gran longitud de perfil
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • IT

Datos técnicos de DoorScan Cover L1600

Temperatura ambiente-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
Longitud de la carcasa L1600 mm
MaterialPMMA
Dimensiones
Longitud1600 mm
SerieDoorScan®