Wählen Sie Ihr Land

Global

UC800-F77S-IU-IO-V31 Ultraschallsensor

Einkopfsystem

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • IO-Link-Schnittstelle zur Parametrierung
  • Parametrierbar über DTM-Baustein für PACTWARE
  • Breite der Ultraschall-Keule wählbar
  • Synchronisationsmöglichkeiten
  • Temperaturkompensation
  • Analogausgang

Mehr anzeigen

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • JA

Technische Daten UC800-F77S-IU-IO-V31

Erfassungsbereich60 ... 800 mm
Einstellbereich70 ... 800 mm
Blindzone0 ... 60 mm
Normmessplatte100 mm x 100 mm
Wandlerfrequenzca. 255 kHz
Ansprechverzugminimal : 13 ms
Werkseinstellung: 49 ms
Sensorzykluszeit≥ 13 ms (werksseitige Einstellung) ;
parametrierbar auf 60 s
Nichtflüchtiger SpeicherEEPROM
Schreibzyklen300000
LED grünpermanent an: Power on
blinkend: Standby-Betrieb oder IO-Link Kommunikation
LED gelbpermanent an: Objekt im Auswertebereich
blinkend: Programmierung der Grenzen, Objekt erkannt
LED rotpermanent an: Störung
blinkend: Programmierung der Grenzen, Objekt nicht erkannt
BetriebsspannungUB18 ... 30 V DC , Welligkeit 10 %SS
LeerlaufstromI0≤ 50 mA
LeistungsaufnahmeP0≤ 500 mW
Bereitschaftsverzugtv≤ 300 ms
SchnittstellentypIO-Link (verfügbar nach Freischaltung über Programmiertaste bis zum nächsten Reset)
Ein-/Ausgangsart1 Synchronisationsanschluss, bidirektional
0-Pegel0 ... 1 V
1-Pegel2,5 V ... UB
Eingangsimpedanz> 22 kΩ
AusgangsstromStromquelle < 2,5 mA
Impulsdauer≥ 1 ms bei externer Steuerung, low-aktiv
Synchronisationsfrequenz
Gleichtaktbetrieb≤ 82 Hz
Multiplexbetrieb≤ 82 Hz / n , n = Anzahl der Sensoren , n ≤ 10
Ausgangstyp1 Analogausgang 0 (4) ... 20 mA oder
1 Analogausgang 0 ... 10 V
AuflösungStromausgang: Auswertebereich [mm]/3200, jedoch ≥ 0,35 mm
Spannungsausgang: Auswertebereich [mm]/4000, jedoch ≥ 0,35 mm
Kennlinienabweichung≤ ± 1 % vom Endwert
Reproduzierbarkeit≤ ± 0,1 % vom Endwert
LastimpedanzStromausgang: ≤ 500 Ohm
Spannungsausgang: ≥ 1000 Ohm
Temperatureinfluss≤ ± 0,75 % des Endwertes (mit Temperaturkompensation) ab 10 Minuten nach dem Einschalten des Sensors ; 0,17 %/K (ohne Temperaturkompensation)
Normenkonformität
NormenEN IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
IEC 61131-9:2013
UL-ZulassungcULus Listed, Class 2 Power Source
CCC-ZulassungProdukte, deren max. Betriebsspannung ≤36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.
UmgebungstemperaturStromausgang -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
Spannungsausgang -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Bei Befestigung mit einer M18-Mutter beginnt der Temperaturbereich jeweils bei 0 °C (32 °F).
Lagertemperatur-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
AnschlussartGerätestecker M8 x 1 , 4-polig
SchutzartIP67
Material
GehäusePolycarbonat
WandlerEpoxidharz/Glashohlkugelgemisch; Schaum Polyurethan
Einbaulagebeliebig
Masse13 g
Anzugsmoment Befestigungsschraubenbei M3-Schrauben max. 0,2 Nm
bei M18-Muttern max. 1 Nm
Abmessungen
Höhe31 mm
Breite21 mm
Länge23 mm
Ausgangnahe Grenze: 70 mm
ferne Grenze: 800 mm
Ausgangsmodus: steigende Rampe
Ausgangstyp: 4 ... 20 mA
Schallkeulebreit
Lieferumfang1 Mutter Kunststoff