Seleccione su país
UC800-F77S-IU-IO-V31 Sensor ultrasónico
Sistema cabezal único
Ventajas clave de un vistazo
- Interfaz IO-Link para la parametrización
- Parametrizable mediante módulo DTM para PACTWARE
- Anchura del campo de sonido ultrasónico seleccionable
- Posibilidades de sincronización
- Compensación de temperatura
- Salida analógica
Mostrar más












Nota
Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.
ES
- ES
- EN
- DE
- FR
- JA
Datos técnicos de UC800-F77S-IU-IO-V31
| Rango de detección | 60 ... 800 mm | |
| Rango de ajuste | 70 ... 800 mm | |
| Zona ciega | 0 ... 60 mm | |
| Estándar | 100 mm x 100 mm | |
| Frecuencia del transductor | aprox. 255 kHz | |
| Retardo de respuesta | mínimo : 13 ms Ajuste de fábrica: 49 ms | |
| Tiempo de ciclo del sensor | ≥ 13 ms (Ajustes de fábrica) ; programable 60 s |
| Memoria no volátil | EEPROM | |
| Ciclos de escritura | 300000 |
| LED verde | se ilumina: Encendido intermitente: Modo de espera o comunicación IO-Link | |
| LED amarillo | se ilumina: objeto en rango de evaluación intermitente: programando los límites, objeto detectado | |
| LED rojo | continuamente en: fallo Intermitente: programación de límites en curso, objeto no detectado |
| Tensión de trabajo | UB | 18 ... 30 V CC , rizado 10 %SS |
| Corriente en vacío | I0 | ≤ 50 mA |
| Consumo de potencia | P0 | ≤ 500 mW |
| Retardo a la disponibilidad | tv | ≤ 300 ms |
| Tipo de Interfaz | IO-Link (disponible tras la activación mediante el botón de programación hasta el siguiente reinicio) |
| Tipo de entrada/salida | 1 conexión de sincronización, bidireccional | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Frecuencia de sincronización | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Tipo de salida | 1 salida analógica 0 (4) ... 20 mA o 1 salida analógica 0 ... 10 V | |
| Resolución | salida de corriente: rango de evaluación [mm]/3200 pero ≥ 0,35 mm salida de tensión: rango de evaluación [mm]/4000 pero ≥ 0,35 mm | |
| Desviación de la línea característica | ≤ ± 1 % del valor final | |
| Reproducibilidad | ≤ ± 0,1 % del valor final | |
| Impedancia de carga | salida de corriente: ≤ 500 Ohm salida de tensión: ≥ 1000 Ohm | |
| Influencia de la temperatura | ≤ ± 0,75 % del valor final (con compensación de temperatura) a partir de 10 minutos tras encender el sensor ; 0,17 %/K (sin compensación de temperatura) |
| Conformidad con la normativa | |||||
| |||||
| Autorización UL | cULus Listed, Class 2 Power Source | |
| Autorización CCC | Los productos cuya tensión de trabajo máx. ≤36 V no llevan el marcado CCC, ya que no requieren aprobación. |
| Temperatura ambiente | Salida de corriente -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) Salida de tensión -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) Cuando se fijan con una tuerca M18, el rango de temperatura para cada uno de ellos comienza con una temperatura de 0 °C (32 °F). | |
| Temperatura de almacenaje | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Tipo de conexión | Conector macho M8 x 1 , 4 polos | ||||||||||
| Grado de protección | IP67 | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Posición del montaje | cualquiera | ||||||||||
| Masa | 13 g | ||||||||||
| Momento de apriete de los tornillos de fijación | con tuercas M3 máx. 0,2 Nm con tuercas M18 máx. 1 Nm | ||||||||||
| Dimensiones | |||||||||||
| |||||||||||
| Salida | Límite próximo: 70 mm Límite alejado: 800 mm Modo de salida: Rampa ascendente tipo de salida: 4 ... 20 mA | |
| Cono sónico | ancho |
| Volumen de suministro | 1 Tuerca Plástico |
Páginas relacionadas
¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.