Wählen Sie Ihr Land

Global

MH V1-BIT M12-W14-HEX Kabelverschraubungswerkzeug

Kabelverschraubungswerkzeug für M12-Kabelverschraubungen oder Rundsteckverbinder mit Sechskant-Rändelmuttern aus Edelstahl

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

  • Zum Lösen der Steckverbindung Aufsatz einfach zu drehen
  • Werkzeug zum Verschrauben aller M12-Rundsteckverbinder mit Sechskant-Edelstahlrändel
Hinweis

Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.

DE
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR

Technische Daten MH V1-BIT M12-W14-HEX

Antrieb4 mm Sechskant
Masseca. 23 g

Verwandte Seiten

Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.