Seleccione su país

Visite el sitio web global

MH V1-BIT M12-W14-HEX Herramienta de prensacables

Herramienta de prensacables para uso con prensaestopas M12 o conectores macho redondos con tuercas moleteadas hexagonales de acero inoxidable

Ventajas clave de un vistazo

  • Tapa del conector macho fácil de retirar mediante giro
  • Herramienta para fijar todos los conectores macho redondos M12 con tuercas hexagonales moleteadas de acero inóxidable
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • ES
  • EN
  • DE
  • FR

Datos técnicos de MH V1-BIT M12-W14-HEX

AccionamientoHexágono 4 mm
Masaaprox. 23 g

Páginas relacionadas

¿Busca más información? Puede obtener más información en nuestras páginas relacionadas.