Wählen Sie Ihr Land
OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3 Einweg-Lichtschrankenset
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
- Verschiedene Frequenzen zur Vermeidung gegenseitiger Beeinflussung
- Erweiterter Temperaturbereich
-40 °C ... 60 °C - Hohe Schutzart IP69K
Mehr anzeigen















Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT
Technische Daten OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3
| Sender | OBE12M-R100-S-IO-0,3M-V3 | |
| Empfänger | OBE12M-R100-EP-IO-0,3M-V3 |
| Betriebsreichweite | 0 ... 12 m | |
| Grenzreichweite | 15 m | |
| Lichtsender | LED | |
| Lichtart | rot, Wechsellicht | |
| LED-Risikogruppenkennzeichnung | freie Gruppe | |
| Lichtfleckdurchmesser | ca. 65 mm im Abstand von 1 m | |
| Öffnungswinkel | 3,7 ° | |
| Fremdlichtgrenze | EN 60947-5-2 : 30000 Lux |
| MTTFd | 462 a | |
| Gebrauchsdauer (TM) | 20 a | |
| Diagnosedeckungsgrad (DC) | 0 % |
| Betriebsanzeige | LED grün: statisch an - Power-On blinkend (4 Hz) - Kurzschluss blinkend mit kurzer Unterbrechung (1 Hz) - IO-Link Modus | |
| Funktionsanzeige | LED gelb: statisch an - Lichtweg frei statisch aus - Objekt erkannt blinkend (4 Hz) - Unterschreitung der Funktionsreserve | |
| Bedienelemente | Empfänger: Hell-/Dunkel-Umschalter | |
| Bedienelemente | Empfänger: Empfindlichkeitseinsteller | |
| Parametrieranzeige | IO-Link Kommunikation: LED grün kurz ausschaltend (1 Hz) |
| Betriebsspannung | UB | 10 ... 30 V DC |
| Welligkeit | max. 10 % | |
| Leerlaufstrom | I0 | Sender: ≤ 14 mA Empfänger: ≤ 13 mA bei 24 V Versorgungsspannung |
| Schutzklasse | III |
| Schnittstellentyp | IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ) | |
| IO-Link-Version | 1.1 | |
| Geräte-ID | Sender: 0x110401 (1115137) Empfänger: 0x110301 (1114881) | |
| Übertragungsrate | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| Min. Zykluszeit | 2,3 ms | |
| Prozessdatenbreite | Sender: Prozessdatenausgang: 2 Bit Empfänger: Prozessdateneingang: 2 Bit Prozessdatenausgang: 2 Bit | |
| "SIO Mode"-Unterstützung | ja | |
| Kompatibler Masterport-Typ | A |
| Testeingang | Senderabschaltung bei +UB |
| Schaltungsart | Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link | |
| Signalausgang | 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest | |
| Schaltspannung | max. 30 V DC | |
| Schaltstrom | max. 100 mA , ohmsche Last | |
| Gebrauchskategorie | DC-12 und DC-13 | |
| Spannungsfall | Ud | ≤ 1,5 V DC |
| Schaltfrequenz | f | 1000 Hz |
| Ansprechzeit | 0,5 ms |
| Kommunikationsschnittstelle | IEC 61131-9 | |
| Produktnorm | EN 60947-5-2 |
| UL-Zulassung | E87056 , cULus Listed , "Class 2"-Netzteil , Type Rating 1 |
| Umgebungstemperatur | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , Kabel, fest verlegt -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , Kabel beweglich nicht schleppkettentauglich | |
| Lagertemperatur | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Schutzart | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Anschluss | Festkabel 300 mm mit Stecker M8 x 1, 3-polig | ||||||||||
| Material | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | Sender: ca. 10 g Empfänger: ca. 10 g | ||||||||||
| Abmessungen | |||||||||||
| |||||||||||
| Kabellänge | 0,3 m | ||||||||||
Verwandte Seiten
Sie suchen nach weiteren Informationen? Dann werfen Sie gerne einen Blick auf die folgenden verwandten Seiten.
Verwandte Newsartikel und Anwendungen
Lesen Sie mehr über Newsartikel und Anwendungen zu diesem Produkt.