Seleccione su país

Visite el sitio web global

OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3 Sensor fotoeléctrico de barrera unidireccional (par)

Ventajas clave de un vistazo

  • Diseño en miniatura con opciones de montaje versátiles
  • Interface IO-Link para datos de servicio y proceso
  • Varias frecuencias para evitar interferencias cruzadas
  • Rango de temperaturas ampliado, -40 °C a 60 °C.
  • Alto grado de protección IP69K.

Mostrar más

Product Compliance: USA - cULus LISTED
IO-Link interface
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: Europe – CE
Nota

Todos los documentos relacionados con los productos, como certificados, declaraciones de conformidad, etc., que se emitieron antes de la conversión con el nombre de Pepperl+Fuchs GmbH o Pepperl+Fuchs AG también se aplican a Pepperl+Fuchs SE.

ES
  • DE
  • EN
  • ES
  • FR
  • IT

Datos técnicos de OBE12M-R100-SEP-IO-0,3M-V3

EmisorOBE12M-R100-S-IO-0,3M-V3
ReceptorOBE12M-R100-EP-IO-0,3M-V3
Distancia útil operativa0 ... 12 m
Distancia útil límite15 m
Emisor de luzLED
Tipo de luzLuz alterna, roja
Etiquetado de grupo de riesgo LEDgrupo eximido
Diámetro del haz de luzaprox. 65 mm a una distancia de 1 m
Ángulo de apertura3,7 °
Límite de luz extrañaEN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd462 a
Duración de servicio (TM)20 a
Factor de cobertura de diagnóstico (DC)0 %
Indicación de trabajoLED verde:
fijo: encendido
parpadeo (4 Hz): cortocircuito
parpadeo con breves interrupciones (1 Hz): modo de IO-Link
Indicación de la funciónLED amarillo:
Permanentemente encendido: paso de luz libre
Permanentemente apagado: objeto detectado
Parpadeo (4 Hz): reserva operativa insuficiente
Elementos de mandoReceptor: interruptor encendido/apagado
Elementos de mandoReceptor: ajuste de la sensibilidad
Indicación de parametrizaciónComunicación de vínculo IO: LED verde de desconexión breve (f = 1 Hz)
Tensión de trabajoUB10 ... 30 V CC
Rizadomáx. 10 %
Corriente en vacíoI0emisor: ≤ 14 mA
Receptor: ≤ 13 mA tensión de alimentación de 24 V
Clase de protecciónIII
Tipo de InterfazIO-Link ( sobre C/Q = 4 patillas )
Versión de IO-Link1.1
ID de dispositivoEmisor: 0x110401 (1115137)
Receptor: 0x110301 (1114881)
Cuadencia de la transferenciaCOM2 (38,4 kBit/s)
Tiempo de ciclo mínimo2,3 ms
Amplitud de datos de procesoEmisor:
Salida de datos de proceso: 2 bits
Receptor:
Entrada de datos de proceso: 2 bits
Salida de datos de proceso: 2 bits
Admisión de modo SIOsi
Tipo de puerto maestro compatibleA
Entrada de TestDesconexión del emisor en +UB
Tipo de conmutaciónEl sensor es de tipo de conmutación ajustable. El ajuste predeterminado es:
C/Q - Pin 4: NPN normalmente abierto/apagado, PNP normalmente cerrado/encendido, IO-Link
Señal de salida1 salida push-pull (4 en 1), protegido contra cortocircuitos, polaridad inversa y sobretensiones
Tensión de conmutaciónmáx. 30 V CC
Corriente de conmutaciónmáx. 100 mA , carga óhmica
Categoría de usuarioCC-12 y CC-13
Caída de tensiónUd≤ 1,5 V CC
Frecuencia de conmutaciónf1000 Hz
Tiempo de respuesta0,5 ms
Interfaz de comunicaciónIEC 61131-9
Norma del productoEN 60947-5-2
Autorización ULE87056 , cULus Listed , Fuente de alimentación de clase 2 , clasificación tipo 1
Temperatura ambiente-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) , cable, instalación fija
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) , cable movible no apropiado para cintas transportadoras
Temperatura de almacenaje-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Grado de protecciónIP67 / IP69 / IP69K
ConexiónCable fijo 300 mm con conector del aparato M8 x  3 polos
Material
CarcasaPC (Policarbonato)
Salida de luzPMMA
MasaEmisor: aprox. 10 g Receptor: aprox. 10 g
Dimensiones
Altura37,1 mm
Anchura11 mm
Profundidad21,5 mm
Longitud del cable0,3 m