Wählen Sie Ihr Land
OQT150-R101-EP-IO-0,3M-V3 Reflexionslichttaster (MsT)
Reflexionslichttaster, schaltend, mit Messkern-Technologie „Messen statt Tasten“ (MsT), 150 mm Reichweite, Rotlicht, IO-Link, Gegentaktausgang, Festkabel mit M8-Stecker
Die wichtigsten Vorteile im Überblick
- Miniaturbauform mit vielfältigen Befestigungsmöglichkeiten
- Multi Pixel Technology (MPT) - Flexibilität und Anpassungsfähigkeit
- Reduktion der Gerätevielfalt - mehere Schaltpunkte in einem Sensor
- Sichere Detektion sämtlicher Oberflächen, unabhängig von Farbe und Struktur
- Durchgehend kleine sw/ws-Differenz bis zur Endtastweite
- IO-Link-Schnittstelle für Service- und Prozessdaten
Mehr anzeigen
Hinweis
Alle produktbezogenen Dokumente, wie Zertifikate, Konformitäts- oder Herstellererklärungen, die unter der Firmierung Pepperl+Fuchs GmbH oder Pepperl+Fuchs AG herausgegeben wurden, gelten auch für die Pepperl+Fuchs SE.
DE
- DE
- EN
- ES
- FR
- IT